HUBBELL CANADA
Image of WS30-T09 Rail en acier 9', pour des charges jusqu'à 30 Lbs., WS30-T09

Rail en acier 9', pour des charges jusqu'à 30 Lbs., WS30-T09

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS30-T09

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Rail en acier 9', pour des charges jusqu'à 30 Lbs.

  • For loads up to 30 lbs. (13.5 kg)
  • Mounting hardware, where required, is included
  • Pour des charges jusqu'à 30 lb. (13,5 kg)
  • Le matériel de montage, si nécessaire, est inclus

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WS30-T09

Type

Rail

UPC

783246009838

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs