HUBBELL CANADA
Image of WS60-G12 Rail galvanisé WS60 12', capacité 250 lb, WS60-G12

Rail galvanisé WS60 12', capacité 250 lb, WS60-G12

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS60-G12

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Rail galvanisé WS60 12', capacité 250 lb.

Général

Capacité de charge

250 lbs

Catalog Number

WS60-G12

Type

Rail

UPC

783246011039

Liée à la force

Capacité de charge

250 lbs