HUBBELL CANADA
Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, #12-24, 48" de longueur, HWK481224
Image of HWK481224 Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, #12-24, 48" de longueur, HWK481224

Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, #12-24, 48" de longueur, HWK481224

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HWK481224

Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, #12-24, 48" de longueur.

  • #12-24
  • 48" de longueur

12-24 Thread

Général

Application

QUADCAB Accessories

Catalog Number

HWK481224

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Rear Rail Kits

Type d'article

UPC

662620839257

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Largeur

3.5 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Quantité dans l'emballage

1