HUBBELL CANADA
Image of HWK9M6 Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, M6, longueur 36, HWK9M6

Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, M6, longueur 36, HWK9M6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HWK9M6

Rails de châssis, trousse de rail arrière pour QUADCAB, M6, longueur 36.

  • M6
  • 36" Longueur

M6 Thread

Général

Application

QUADCAB Accessories

Catalog Number

HWK9M6

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Rear Rail Kits

Type d'article

UPC

662620839271

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Largeur

3.5 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern