Marque: Burndy
No de catalogue: GXW26C26
Catalog Number
GXW26C26
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
GROUNDWEJ™
UPC
781810146750
UPC 14 Digit GTIN
00781810146750
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.80 in
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
1/0;2/0
Conducteurs - Taille Rod
0.5
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1