HUBBELL CANADA
Image of GXW29C34 RAINURE GROUNDWEJ, GXW29C34

RAINURE GROUNDWEJ, GXW29C34

Marque: Burndy

No de catalogue: GXW29C34

Rainure A ; 4/0-250 kcmil Rainure B ; 300-350 kcmil, 3/4" CuRod.

Général

Catalog Number

GXW29C34

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

GROUNDWEJ™

UPC

781810159514

UPC 14 Digit GTIN

00781810159514

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.80 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

4/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0;250

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

300;350

Conducteurs - Taille Rod

1/2;5/8;3/4

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU C Solid-Size B
  • Rod-Size B

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

1