HUBBELL CANADA
Image of GXW34C31 RAINURE GROUNDWEJ, GXW34C31

RAINURE GROUNDWEJ, GXW34C31

Marque: Burndy

No de catalogue: GXW34C31

Pluie A : 450-500 kcmil Cu Pluie B : 300-350 kcmil Cu.

Général

Catalog Number

GXW34C31

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

GROUNDWEJ™

UPC 14 Digit GTIN

00

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.30 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

450;500

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

300;350

Conducteurs - Taille Rod

5/8;3/4

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU C Solid-Size B
  • Rod-Size B

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

1