Marque: TradeSelect
No de catalogue: 53151K
Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
53151K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463003350
Élévation du sol
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Poids
0.38 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
50