HUBBELL CANADA
Image of FPX-12-2S-50T Rallonges de coussinets en aluminium, FPX-12-2S-50T
Image of FPX-12-2S-50T Rallonges de coussinets en aluminium, FPX-12-2S-50T

Rallonges de coussinets en aluminium, FPX-12-2S-50T

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: FPX-12-2S-50T

Rallonges de coussinets en aluminium.

Les adaptateurs permettent de connecter pratiquement n'importe quel nombre requis de conducteurs à un transformateur à l'aide de cosses NEMA à deux trous. Les cosses de type empilables peuvent également être utilisées lorsque plus de connexions de conducteurs sont nécessaires que les positions de montage disponibles ; Le rail à fente permet une hauteur réglable pour une reconnexion/remplacement facile du transformateur ; Étamé ; D'autres extensions de tampon sont disponibles. Consulter l'usine.

  • Les adaptateurs permettent de raccorder pratiquement n'importe quel nombre de conducteurs à un transformateur à l'aide de cosses NEMA à deux trous. Les cosses de type empilable peuvent également être utilisées lorsque plus de connexions de conducteurs sont nécessaires que les positions de montage disponibles
  • La rainure permet de régler la hauteur pour faciliter la reconnexion/remplacement du transformateur
  • Étamage
  • D'autres extensions de coussinet sont disponibles. Consultez l'usine

Général

Catalog Number

FPX-12-2S-50T

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

UPC

192663107469

Dimensions

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur

10 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur - base/fondation

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

18.75 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

3410 lb