HUBBELL CANADA
Image of RR15QI RCPT DUP, 15A 125V, FIL B/S QCK-PLT, IV, RR15QI
Discontinué

RCPT DUP, 15A 125V, FIL B/S QCK-PLT, IV, RR15QI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15QI

PRISE DUP, 15A 125V, B/S FIL QCK-PLT, IV.

  • Aspect lisse de la face dentelée
  • vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple
  • couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons.

Self Grounding, Quick Thread

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RR15QI

Couleur

Ivory

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

883778110719

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10