HUBBELL CANADA
Rebord de tapis 1-groupe rectangulaire, 6.00" X 4.85", laiton brossé, SB3083
Image of SB3083 Rebord de tapis 1-groupe rectangulaire, 6.00" X 4.85", laiton brossé, SB3083

Rebord de tapis 1-groupe rectangulaire, 6.00" X 4.85", laiton brossé, SB3083

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SB3083

Boîtes de sol en béton affleurant, 1-groupe avec bride pour tapis, rectangulaires, 6.00" X 4.85", laiton brossé.

  • Construction durable
  • Répond aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

SB3083

Construction

Usiné

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Mechanical Mount

Série

  • Flush Rectangular - PFB Series
  • Flush Rectangular - B24 Series

Spécifications

  • Dimensions - 6.00" x 4.85"
  • Material - Brass
  • Size - 1-Gang

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'article

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'utilisation

Carpet

Type de fini

Brass

UPC

783585829920

Dimensions

Dimensions

4.85 po x 6 po x 0.47 po

Hauteur

0.47 in

Largeur

6 in

Longueur

4.85 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mechanical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

20