HUBBELL CANADA
Rebord de tapis 1-groupe, rectangulaire, 6.00" X 4.85", Polycarbonate clair, S3083
Image of S3083 Rebord de tapis 1-groupe, rectangulaire, 6.00" X 4.85", Polycarbonate clair, S3083
Image of S3083 Rebord de tapis 1-groupe, rectangulaire, 6.00" X 4.85", Polycarbonate clair, S3083

Rebord de tapis 1-groupe, rectangulaire, 6.00" X 4.85", Polycarbonate clair, S3083

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S3083

Boîtes de sol affleurantes pour béton, 1-groupe avec bride pour tapis, rectangulaires, 6.00" X 4.85", polycarbonate clair.

  • Construction durable
  • Répond aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S3083

Construction

Usiné

Couleur

Clair

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Méthode de montage

Screw Mount

Spécifications

  • Dimensions - 6.00" x 4.85"
  • Material - Clear Polycarbonate
  • Size - 1-Gang

Taille

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Type

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'article

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'utilisation

Carpet

UPC

783585122908

Dimensions

Largeur

6 in

Longueur

4.85 in

Poids

0.1 lb

Taille

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10