Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SB3084
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SB3084
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Méthode de montage
Mechanical Mount
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Bride rectangulaire pour tapis
Type d'article
Bride rectangulaire pour tapis
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
UPC
783585829944
Dimensions
8.13 po x 6 po x 0.47 po
Hauteur
0.47 in
Largeur
6 in
Longueur
8.13 in
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mechanical Mount
Nombre d'unités sur la palette
1320
Quantité dans l'emballage
10