Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBRFGY3
Mounting Clips Included; For Non-Metallic Rectangular Floorbox Carpet Applications
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBRFGY3
Construction
Molded
Couleur
Gris
Famille de produit
Flush Rectangular - PFB Series
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Spécifications
Taille
3-Gang
Type
Rectangular Carpet Flange
Type d'article
Rectangular Carpet Flange
Type d'utilisation
Carpet
UPC
783585848389
Largeur
11.35 in
Longueur
6 in
Poids
0.95 lb
Taille
3-Gang
Taille de l'afficheur
3-Gang
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
4