HUBBELL CANADA
Image of IR322PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 36" H x 24" L x 24" P, gris polyester, IR322PG

REBOX® industriel, NEMA 4/12, 36" H x 24" L x 24" P, gris polyester, IR322PG

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR322PG

REBOX® industriel, NEMA 4/12, 36" H x 24" L x 24" P, polyester gris.

  • 36 po H x 24 po l x 24 po P
  • Polyester gris

Standard Product

Général

Application

Industrial REBOX®, Pre-Configured, 36" Height X 24" Depth, Gray

Catalog Number

IR322PG

Marque des goujons

Cabinets

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Série

REBOX® Series

Taille

36" H X 24" W

Type

Industrial REBOX®

UPC

662620656366

Dimensions

Hauteur

36 in

Profondeur

24

Taille

36" H X 24" W

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Per TIA