Application
Network Housing
Catalog Number
IR321PS
Couleur
Inox
Marque des goujons
Industrial REBOX®
Matériau
Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Série
REBOX® Series
Type
Heavy Duty
UPC
662620656694
Capacité en pieds cubes
10368 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
24 in
Profondeur
12 in
Norme(s) de l'industrie
UL 508A, NEMA 4X
Quantité dans l'emballage
1