Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL69W83
Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.
Catalog Number
HBL69W83
Couleur
Jaune
Performance
Type
Receptacle
Type d'article
30A Watertight Twist-Lock® Receptacle
UPC
783585433332
Dimensions
4.56 po x 3.10 po x 2.92 po
Hauteur
2.92 in
Largeur
3.1 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.3 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3-Phase Y 347/600 VAC
Tension nominale
3-Phase Y 347/600 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L23-30R
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
5