Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15QLA
Self Grounding, Quick Thread
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RR15QLA
Couleur
Amande Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type d'article
UPC
883778119248
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10