HUBBELL CANADA
Image of RMS101ILLA Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande claire., RMS101ILLA
Discontinué

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande claire., RMS101ILLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS101ILLA

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande claire.

Night Light Version

Général

Application

1-Button

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS101ILLA

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778301216

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10