Marque: Raco
No de catalogue: 2458
Étanchéisez positivement entre le raccord et le boîtier avec les rondelles d'étanchéité RACO.

Catalog Number
2458
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Washers
UPC
050169024584
Dimensions
0.188 po x 2.828 po x 2.828 po
Hauteur
2.828 in
Largeur
2.828 in
Longueur
0.188 in
Poids
0.048 lb
Taille du marché
2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Emballage standard
25
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
25