HUBBELL CANADA
Image of 2453 Rondelle d'étanchéité de 3/4 po, 2453

Rondelle d'étanchéité de 3/4 po, 2453

Marque: Raco

No de catalogue: 2453

Rondelle d'étanchéité de 3/4 po.

Étanchéisez positivement entre le raccord et le boîtier avec les rondelles d'étanchéité RACO.

  • Anneau en acier monobloc avec joint en néoprène assurant l'étanchéité à la pluie
  • Anneau en acier zingué pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conception monobloc assurant une bonne installation
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 2 po.
LT COND

Général

Catalog Number

2453

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Washers

UPC

050169024539

Dimensions

Dimensions

0.156 po x 1.344 po x 1.344 po

Hauteur

1.344 in

Largeur

1.344 in

Longueur

0.156 in

Poids

0.014 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Emballage standard

50

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

50