HUBBELL CANADA
Rondelle dentée interne 3/8 Electro Tin, 38NWET
Image of 38NWET Rondelle dentée interne 3/8 Electro Tin, 38NWET
Image of 38NWET Rondelle dentée interne 3/8 Electro Tin, 38NWET

Rondelle dentée interne 3/8 Electro Tin, 38NWET

Marque: Burndy

No de catalogue: 38NWET

Rondelle dentée interne 3/8 en étain électrolytique.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

38NWET

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Type de connecteur

Rondelle - Verrouillage interne de la dent

Type de produit

Internal Tooth Lockwasher

UPC

781810255070

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.692

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.398

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Rondelle - Verrouillage interne de la dent