HUBBELL CANADA
SWSSMDLT_PHOTO_BW

Rondelle fendue de 1/2 acier inoxydable, 50SWSSMD

Marque: Burndy

No de catalogue: 50SWSSMD

Rondelle fendue de 1/2 acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

50SWSSMD

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810012772

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.873

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.518

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM