HUBBELL CANADA
Image of 50FWSS Rondelle plate en acier inoxydable 1/2, 50FWSS

Rondelle plate en acier inoxydable 1/2, 50FWSS

Marque: Burndy

No de catalogue: 50FWSS

Rondelle plate de 1/2 acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.