HUBBELL CANADA
Image of 1373 Rondelle réductrice 1-1/2 in. à 1 in. Rondelle réductrice, 1373

Rondelle réductrice 1-1/2 in. à 1 in. Rondelle réductrice, 1373

Marque: Raco

No de catalogue: 1373

Rondelle réductrice de 1-1/2 po à 1 po. Rondelle réductrice.

  • La construction entièrement en acier assure l'intégrité de l'installation
  • La rondelle réductrice est estampillée avec des informations sur les dimensions commerciales pour faciliter l'identification du produit
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • D'autres dimensions sont disponibles.

Général

Catalog Number

1373

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

1373

Type de raccord

Washers

UPC

050169013731

Dimensions

Dimensions

0.064 po x 2.156 po x 2.156 po

Hauteur

2.156 in

Largeur

2.156 in

Longueur

0.064 in

Poids

0.031 lb

Taille du marché

1-1/2 in to 1 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

50