HUBBELL CANADA
Image of 1369 Rondelle réductrice 1-1/4 in. à 3/4 in. Rondelle réductrice, 1369

Rondelle réductrice 1-1/4 in. à 3/4 in. Rondelle réductrice, 1369

Marque: Raco

No de catalogue: 1369

Rondelle réductrice de 1-1/4 po à 3/4 po. Rondelle réductrice.

  • La construction entièrement en acier assure l'intégrité de l'installation
  • La rondelle réductrice est estampillée avec des informations sur les dimensions commerciales pour faciliter l'identification du produit
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • D'autres dimensions sont disponibles.

Général

Catalog Number

1369

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

1369

Type de raccord

Washers

UPC

050169013694

Dimensions

Dimensions

0.064 po x 1.969 po x 1.969 po

Hauteur

1.969 in

Largeur

1.969 in

Longueur

0.064 in

Poids

0.031 lb

Taille du marché

1-1/4 in to 3/4 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100