Marque: Raco
No de catalogue: 1365
Catalog Number
1365
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
1365
Type de raccord
Washers
UPC
050169013656
Dimensions
0.064 po x 1.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
1.25 in
Longueur
0.064 in
Poids
0.009 lb
Taille du marché
3/4 in to 1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
90000
Nombre de paquets minimum
200
Quantité dans l'emballage
1000