HUBBELL CANADA
Image of MRC840AL Rotation mécanique, aluminium #8-4/0, MRC840AL

Rotation mécanique, aluminium #8-4/0, MRC840AL

Marque: Burndy

No de catalogue: MRC840AL

Sertisseur, #8-4/0 AWG AL.

  • Le mécanisme à ressort bloque la roue de filière en position
  • Appuyer sur le mécanisme pour la débloquer
  • La roue de filière rotative est marquée par un code couleur indiquant les tailles AWG
  • Mâchoires en acier

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Aluminum Terminals and Splices

Catalog Number

MRC840AL

Nom de commerce

HYTOOL™

Type

Crimper

Type d'outil

Mechanical Rotating Crimper

Type de matrice

Rotating Die Wheel

UPC

781810492840

UPC 14 Digit GTIN

00781810492840

Dimensions

Dimensions

26 po x 8 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

8 in

Largeur de l'emballage

Longueur

26 in

Longueur de l'emballage

Poids

9.14 lb

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Aluminum: #8 AWG - #4/0 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only