HUBBELL CANADA
Image of RRD15SBKTR tradeSELECT® lame droite TR Prise Décorateur Duplex, terre automatique 15A, RRD15SBKTR

tradeSELECT® lame droite TR Prise Décorateur Duplex, terre automatique 15A, RRD15SBKTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD15SBKTR

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, décorateur inviolable, mise à la terre automatique, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-15R.

Tamper Resistant- Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD15SBKTR

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

883778301643

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10