HUBBELL CANADA
Image of SNAP8300GYLTR S-CONNECT DUP HG 20A/125V DEL TR GY, SNAP8300GYLTR

S-CONNECT DUP HG 20A/125V DEL TR GY, SNAP8300GYLTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8300GYLTR

S-CONNECT DUP HG 20A/125V LED TR GY.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • L'obturateur inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Un SNAP sonore indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Conception entièrement isolée

Quick Connect- SNAPConnect®- LED Indicator, Tamper Resistant

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

SNAP8300GYLTR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (without impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel
  • Power Contacts - Brass

Type d'article

Smooth Face

Type d'indicateurs

Green Led

UPC

783585250182

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (without impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

0.5

Type d'indicateurs

Green Led

Configuration

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10