
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PWFBMP3RC
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access; Wood
Catalog Number
PWFBMP3RC
Couleur
Plaque d'acier Réceptacles noirs
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Mounts to Box
Type
Plate With Devices
Type de montage
(1) Screw Mount
UPC
783585695082
Largeur
2.04 in
Longueur
5.01 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
20