Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PWFBMP2RC
#12 AWG Wire
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access; Wood
Catalog Number
PWFBMP2RC
Couleur
Plaque d'acier Réceptacles noirs
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Méthode de montage
Mounts to Box
Type
Plate With Devices
Type de montage
UPC
783585695068
Largeur
2.04 in
Longueur
5.01 in
Poids
0.3 lb
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
20