HUBBELL CANADA
Image of PT2X2BL Série 2x2 duplex affleurant, unité complète, noir, PT2X2BL

Série 2x2 duplex affleurant, unité complète, noir, PT2X2BL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2BL

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série 2x2 affleurante double, unité complète, noir.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A Duplex Receptacle
  • (2) Installed Cat 6 Hubbell Xcelerator Jacks
  • Non-metallic Cover with Painted Aluminum Flange
  • Includes Junction Box
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex 20 A précâblée 
  • (2) prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint 
  • Comprend une boîte de jonction

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2BL

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Installation par étapes

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Flush thermoplastic cover with painted aluminum flange
  • Floor thickness - 2 1/4 to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Mounting - 3 in. (76.2) cored concrete diameter through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 po

Type de fini

UPC

783585531878

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

55

Quantité dans l'emballage

1