HUBBELL CANADA
Image of S1R4SPTWIST Série 4", sous-plaque, (1) ouverture de 1,60, S1R4SPTWIST

Série 4", sous-plaque, (1) ouverture de 1,60, S1R4SPTWIST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4SPTWIST

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, série 4" encastrée, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

1.60" Opening

Général

Application

Recessed 4" SystemOne Installation

Catalog Number

S1R4SPTWIST

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

4" Recessed Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585446073

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening

Logistique

Quantité dans l'emballage

50