HUBBELL CANADA
Série 6" encastrée, assemblage du couvercle, revêtement en poudre noir, S1R6CVRBLK
Image of S1R6CVRBLK Série 6" encastrée, assemblage du couvercle, revêtement en poudre noir, S1R6CVRBLK

Série 6" encastrée, assemblage du couvercle, revêtement en poudre noir, S1R6CVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6CVRBLK

Traversées coupe-feu, encastrées, série 6", assemblage du couvercle, revêtement en poudre noire.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour une pose à plat et une réduction des risques de trébuchement
  • Deux grandes portes de sortie de câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conformité ADA

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 6 po

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6CVRBLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Taille

Produit de taille standard

Type

Covers

Type

Couvercles traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type d'accessoire

Couvercle rond encastré de 6 pouces

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type de fini

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585443454

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

432

Quantité dans l'emballage

12