HUBBELL CANADA
Image of S1R6SPHC4 Série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises contrôlées 20A précâblées, 1 ou 2 circuits, fils de sortie de 18 pouces, S1R6SPHC4

Série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises contrôlées 20A précâblées, 1 ou 2 circuits, fils de sortie de 18 pouces, S1R6SPHC4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SPHC4

Traversées coupe-feu, série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises contrôlées 20A précâblées, 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(4) Prises pré-câblées de 20A ; un ou deux circuits

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 6 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SPHC4

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(4) Controlled 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Taille

Produit de taille standard

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques de 6" encastrées et résistantes à l'arrachement

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type de fini

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585545547

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(4) Controlled 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads