HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, assemblage du couvercle, finition laiton brossé, S1R8CVRBRS
Image of S1R8CVRBRS Série 8" encastré, assemblage du couvercle, finition laiton brossé, S1R8CVRBRS
Image of S1R8CVRBRS Série 8" encastré, assemblage du couvercle, finition laiton brossé, S1R8CVRBRS

Série 8" encastré, assemblage du couvercle, finition laiton brossé, S1R8CVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8CVRBRS

Traversée coupe-feu, encastré série 8", assemblage de couvercle, finition laiton brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une plus grande durabilité
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8CVRBRS

Couleur

Laiton

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Spécifications

Material - Brushed Brass Plated

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

8" Recessed Fire Rated Poke Through Covers

Type d'accessoire

8" Round Recessed Cover

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Brushed Brass Plated Cover

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585444277

Dimensions

Poids

2.55 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

255

Quantité dans l'emballage

1