HUBBELL CANADA
Image of S1R8PTFIT1 Série 8" encastré, raccord à travers le sol uniquement, (1) boîte de raccordement S1R8JNC1, pas de sous-plaques, S1R8PTFIT1

Série 8" encastré, raccord à travers le sol uniquement, (1) boîte de raccordement S1R8JNC1, pas de sous-plaques, S1R8PTFIT1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTFIT1

Traversée coupe-feu, encastré série 8", raccord de sol uniquement, (1) S1R8JNC1, pas de sous-plaques.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 8,00" à 8,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTFIT1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Spécifications

Floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Fittings

Type

8" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'article

Type de fini

Type de montage

8" Core Hole

UPC

783585443874

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1