HUBBELL CANADA
Image of S1R8CSPG Série 8" encastré, sous-plaque, centre, 1-groupe, (1) ouverture 1,60, S1R8CSPG

Série 8" encastré, sous-plaque, centre, 1-groupe, (1) ouverture 1,60, S1R8CSPG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8CSPG

Traversée coupe-feu, encastré série 8", sous-plaque, centre, 1-groupe, (1) ouverture 1.60".

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(1) 1.60" opening for 20A & 30A Twist-Lock®

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8CSPG

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

8" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585443768

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening