Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R8CSPE
(1) 1.5-Unit Hubbell iSTATION opening
Application
8" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R8CSPE
Couleur
Blanc
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Nombre de prises de sortie
(1) 1.5-Unit iSTATION Opening
Taille
Standard Sized Product
Type
Sub-Plates
Type
8" Recessed Rated Poke Through Sub Plates
Type d'accessoire
Sub Plate
Type d'article
8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
Type de fini
White Paint
Type de montage
UPC
783585443867
Poids
0.05 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre de prises de sortie
(1) 1.5-Unit iSTATION Opening