HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, (1) S1R8CVRBRS encastré plaqué laiton, sans sous-plaque, S1R8PT3BRS
Image of S1R8PT3BRS Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, (1) S1R8CVRBRS encastré plaqué laiton, sans sous-plaque, S1R8PT3BRS
Image of S1R8PT3BRS Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, (1) S1R8CVRBRS encastré plaqué laiton, sans sous-plaque, S1R8PT3BRS

Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, (1) S1R8CVRBRS encastré plaqué laiton, sans sous-plaque, S1R8PT3BRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PT3BRS

Traversée coupe-feu, encastré série 8", trousse, (1) S1R8PTFIT1, (1) S1R8JNC3, (1) S1R8CVRBRS, pas de sous-plaques.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 8,00" à 8,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PT3BRS

Couleur

Laiton

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

8" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

8" FRPT Kit

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Brushed Brass Plated Cover

Type de montage

  • 8" Core Hole
  • 8" Core Hole

UPC

783585444222

Dimensions

Poids

15.8 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed