HUBBELL CANADA
Image of S1R8PTZZ1NKL Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRNKL Nickel Plated Encastré, S1R8PTZZ1NKL

Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRNKL Nickel Plated Encastré, S1R8PTZZ1NKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTZZ1NKL

Traversée coupe-feu, encastré série 8", trousse, (1) S1R8PTFIT1, (2) S1R8SPZ, (1) S1R8JNC1, (1) S1R8CVRNKL.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 8,00" à 8,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(4) 20A pre-wired receptacles

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTZZ1NKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

8" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'article

Type de fini

Type de montage

8" Core Hole

UPC

783585443942

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads