Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R8PTZZ3BLK
(4) 20A pre-wired receptacles
Application
8" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R8PTZZ3BLK
Couleur
Noir
Matériau
Fabricated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Nombre de prises de sortie
(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads
Taille
Standard Sized Product
Type
FRPT - Complete Kits
Type
8" Recessed Rated Poke Through Kit
Type d'accessoire
8" FRPT Kit
Type d'article
8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
Type de fini
Black Powder Coat Cover
Type de montage
UPC
783585444031
Poids
16.8 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads
Nombre d'unités sur la palette
33
Quantité dans l'emballage
1