HUBBELL CANADA
Série 8/10-Gang, plaque de montage, 1-groupe, (1) ouverture StyleLine/Décorateur, FB10MPREC
Image of FB10MPREC Série 8/10-Gang, plaque de montage, 1-groupe, (1) ouverture StyleLine/Décorateur, FB10MPREC
Image of FB10MPREC Série 8/10-Gang, plaque de montage, 1-groupe, (1) ouverture StyleLine/Décorateur, FB10MPREC
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Série 8/10-Gang, plaque de montage, 1-groupe, (1) ouverture StyleLine/Décorateur, FB10MPREC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB10MPREC

Béton, accès, boîtes de sol en bois, encastrées, série 8/10-groupe, plaque de montage, 1-groupe, (1) ouverture StyleLine/Décorateur.

  • Plaque à utiliser dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 10-groupes
  • ouverture 1-groupe StyleLine/Décorateur

Sous-plaque verticale 1-groupe avec (1) ouvertures StyleLine/Décorateur

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access

Catalog Number

FB10MPREC

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Famille de produit

Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

10-Gang

Type

Plaques de montage pour boîtes de sol encastrées 10 groupes

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585191652

Dimensions

Largeur

3.81 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.15 lb

Taille

10-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5670

Quantité dans l'emballage

15