


Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10MPKEY
Vertical 1-Gang Sub-Plate with (1) StyleLine/Decorator Opening Including (1) Hubbell ISF6GY 6-Port Frame
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access
Catalog Number
FB10MPKEY
Construction
Stamped
Couleur
Métallique
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Matériau
Pre Galvanized Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Série
Taille
10-Gang
Type
10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
UPC
783585540832
Largeur
2.64 in
Longueur
1.32 in
Poids
0.15 lb
Taille
10-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités sur la palette
3510
Quantité dans l'emballage
10