Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10MPDUP
Vertical 1-Gang Sub-Plate with (1) Duplex Opening
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access
Catalog Number
FB10MPDUP
Construction
Stamped
Couleur
Métallique
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Matériau
Pre Galvanized Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Série
Taille
10-Gang
Type
10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
UPC
783585191645
Largeur
3.28 in
Longueur
1.34 in
Poids
0.16 lb
Taille
10-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités sur la palette
2970
Quantité dans l'emballage
15