Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10MPBNK
Vertical 1-Gang Blank Sub-Plate
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access
Catalog Number
FB10MPBNK
Construction
Stamped
Couleur
Métallique
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Pre Galvanized Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Série
Taille
10-Gang
Type
10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585191669
Largeur
5.19 in
Longueur
1.81 in
Taille
10-Gang
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités sur la palette
5670
Quantité dans l'emballage
15