Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10MP2A
Vertical 2-Gang Sub-Plate with (2) StyleLine/Decorator Openings
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access
Catalog Number
FB10MP2A
Construction
Stamped
Couleur
Métallique
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Matériau
Pre Galvanized Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
10-Gang
Type
10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
UPC
783585191683
Largeur
5.19 in
Longueur
3.62 in
Poids
0.25 lb
Taille
10-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
5535
Quantité dans l'emballage
15