HUBBELL CANADA
Image of FB10MP2E Série 8/10-Gang, plaque de montage, 2-groupes, (2) prises doubles, FB10MP2E

Série 8/10-Gang, plaque de montage, 2-groupes, (2) prises doubles, FB10MP2E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB10MP2E

Béton, Accès, Bois Boîtes de sol, encastrées, Série 8/10-Gang, Plaque de montage, 2-groupes, (2) Ouvertures doubles.

  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 10-groupes
  • 2-groupes- prises doubles

Standard Product

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access

Catalog Number

FB10MP2E

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

10-Gang Recessed Floor Boxes

Matériau

Pre Galvanized Steel

Méthode de montage

Screw Mount

Taille

2-Gang

Type

10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates

Type de fini

UPC

783585546223

Dimensions

Largeur

5.19 in

Longueur

3.62 in

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5670

Quantité dans l'emballage

15