


Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10MP2B
Vertical 2-Gang Sub-Plate for (6) 1U Hubbell iStation Modules
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access
Catalog Number
FB10MP2B
Construction
Stamped
Couleur
Métallique
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Matériau
Pre Galvanized Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
10-Gang
Type
10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
UPC
783585191690
Largeur
5.19 in
Longueur
3.62 in
Poids
0.2 lb
Taille
10-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Quantité dans l'emballage
15